Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

100mm, Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR, Monture M42 x 1,0

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #83-172 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.835,00
Qté 1+
€2.835,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance de Flange (mm):
5.8

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
SWIR Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
191.80
Diamètre Max. (mm):
84
Diamètre Externe (mm):
84.00
Poids (g):
1853
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.4mm - 3.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
36.3mm - 5.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
19.8mm - 2.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
52.8mm - 7.3°
Cercle Image Max. (mm):
25.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0455
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
71.4mm - 9.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
71.4mm - 9.97°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
58.6mm - 8.1°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (10)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
29.7mm - 4.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
23.9mm - 3.3°
Distance Focale FL (mm):
100.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.243
Distance de Travail (mm):
400 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.25 - f/22
Traitement:
0.8 - 1.8μm BBAR
Spécification du Traitement:
0.8 - 1.8μm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
81.86
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
14.8mm - 2.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
105.28
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-51.10
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 84.5mm - 11.7°
Vertical: 63.3mm - 8.8°
Diagonal: 105.4mm - 14.6°
Distorsion maximum (%):
-0.25
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-81.67
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 25,6 mm :
104.1mm - 14.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 20,5 mm:
83.2mm - 11.7°
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Taille maximale du capteur:
4/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M72 x 0.75 (Female)
Monture:
M42 x 1.0

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Additional Info

Remarque:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
  • Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
  • Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
  • Distances focales de 25 mm à 100 mm

Les Objectifs d’Imagerie à Distance Focale Série SWIR  TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus pour les applications dans les spectres Infrarouges à Onde Courte (SWIR), sur une gamme s'étendant de 0,9 à 1,7 μm. Ces objectifs présentent des conceptions optiques, des types de verre et des traitements antireflet optimisés pour le SWIR de 0,8 à 1,8 μm. Conçus pour un débit élevé et une performance supérieure, les objectifs de la Série SWIR sont des objectifs commerciaux prêts à utiliser possédant de faibles f/# et couvrant de grands capteurs de 25 mm. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de Série SWIR TECHSPEC® sont parfaits pour toute une gamme d’applications, notamment l’inspection, le tri et le contrôle qualité. Des distances focales allant de 25 à 100 mm sont disponibles à l'achat. 

#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4

Informations Techniques

Dimensions
N° de stock (Distance Focale, Monture) A B C D Filetage du Filtre
#83-160 (25 mm, Monture C) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, Monture C) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, Monture F) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, Monture C) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, Monture F) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer