Produit ajouté au panier

Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black™ Acktar, Longueur de 100 mm

See More by Acktar
100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
Stock #12-689 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,89
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €167,89 prix unitaire
Qté 6+ €159,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Extension Tube
Numéro de Modèle:
HBT-C1-100
Function:
Extension Tube (Fixed)
Technologie:
Hexa-Black™

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
100.0
Longueur Totale (mm):
104.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Ouverture Utile CA (mm):
20.5

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 5000

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99.9

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7

Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black™ Acktar sont utilisés pour augmenter la distance d'image dans les systèmes d'imagerie à monture C où la lumière parasite est un problème. Grâce à la technologie Hexa-Black™ d'Acktar, ces tubes d'extension offrent une absorption extrêmement élevée de la lumière parasite à des angles rasants allant jusqu'à 88°. Le matériau ultra-noir Hexa-Black est conçu pour avoir une absorption à large bande de l'UV au MWIR, fournissant un taux de rejet de la lumière parasite allant jusqu'à 8 x 10-7. Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black d’Acktar permettent d'obtenir des rapports signal/bruit (SNR) plus élevés et un bruit plus faible dans les systèmes d'imagerie que les tubes standard en aluminium anodisé. Plusieurs longueurs sont disponibles avec des filetages montures C mâle/femelle aux extrémités opposées ; veuillez nous contacter si votre application nécessite un tube d'extension réducteur de bruit de taille personnalisée.

Informations techniques

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.