Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Athermique, 100 mm, f/4

×
Stock #16-849 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.695,00
Qté 1+
€1.695,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
94.90
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.67°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
5.04°
Filetage Filtre:
M35.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm):
40.0
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
7.30°
Cercle Image Max. (mm):
19.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.003
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
8.01°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (3)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
4.12°
Type:
Fixed Focal Length Lens - Athermal
Distance Focale FL (mm):
100.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.000X - 0.026X
Taille maximale du capteur:
1.2"
Distance de Travail (mm):
4000 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/4
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
10.85
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-51.57
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-20.08
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 8.01°
Vertical: 6.03°
Diagonal: 9.96°
Distorsion maximum (%):
1.21
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-21.381
Lens Wavelength Range:
VIS
Imaging Lens Type:
Passive Athermalization and Mechanical Ruggization

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC® offrent une stabilité optothermique dans un boîtier à stabilité renforcée, ce qui les rend idéaux pour les environnements difficiles. Ces objectifs utilisent l'athermalisation passive pour atténuer les effets de la défocalisation thermique dans les applications sujettes aux fluctuations de température. De plus, ces objectifs sont renforcés afin de les protéger contre les dommages et de minimiser le décalage des pixels après un choc ou une vibration. En plus d'être renforcé pour protéger l'objectif contre les dommages et minimiser le décalage des pixels après un choc ou une vibration, ces objectifs sont thermiquement compensés et s'utilisent de préférence avec des montures de caméra en aluminium. Les Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de monture C et couvrent entièrement les capteurs jusqu'à 1,1".

Ces objectifs ont réçu le VSD Innovators Award 2022 en argent et ont gagné l'inspect award 2022.

Remarque : L'athermalisation passive est présentée dans cette note d’application.

#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f4
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f4
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f4
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f4
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f4
#16-849, 100mm, f/4 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f4
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer