| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €423,33 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €381,10 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €362,56 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable sont continuellement variables sur 270° du filtre. Ces filtres permettent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils offrent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Variable dotés d'une monture durable en aluminium anodisé, sont munis d'une flèche indicatrice qui identifie avec précision la position angulaire du filtre pour une meilleure répétabilité. Les filtres de 50 mm de diamètre extérieur sont disponibles montés ou non montés. La rotation à 360° de la monture se complète avec un tige en acier inoxydable de 4" de longueur et de 0,5" de diamètre.
| Optical Density |
Unmounted
|
Mounted | ||
| 25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
|
| 0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
| 0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
| 0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
| 0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |