Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA 100 mm

100mm CA Series Fixed Focal Length Lens

100mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #11-322 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€960,00
Qté 1+
€960,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
132.97
Diamètre Max. (mm):
61
Diamètre Externe (mm):
61
Poids (g):
597
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.8mm - 3.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.1mm - 5.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
21.9mm - 2.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
57.6mm - 7.3°
Cercle Image Max. (mm):
27.90
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0318
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
78.8mm - 9.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
64.7mm - 8.1°
Nombre d'Éléments (Groupes):
8 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
32.8mm - 4.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
26.4mm - 3.3°
Distance Focale FL (mm):
100.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.22
Distance de Travail (mm):
500 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
56.63
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
16.4mm - 2.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
48.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-51.79
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 101.7mm - 12.7°
Vertical: 76.3mm - 9.6°
Diagonal: 127.2mm - 15.9°
Distorsion maximum (%):
0.05
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
102.1mm - 12.7°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-44.61
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
APS-C

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M46 x 0.75 (Female)
Monture:
TFL-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL ou de monture M40
  • Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 μm
  • Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
  • Distances focales de 35 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA (Compact APS) TECHSPEC® sont conçus pour les capteurs grand format à haute résolution. Couvrant les capteurs au format APS-C avec un cercle de l’image de 28 mm, ces objectifs sont équipés d'une monture TFL. Les montures TFL sont dotés d'un filetage M35 x 0,75 avec une distance de bride de 17,5 mm et offrent la même distance de bride, la même robustesse et la même facilité d'utilisation qu'une monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® offrent une taille compacte tout en s'adaptant aux capteurs grand format, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle.

Ces objectifs ont remporté la 2e place de l’Inspect Award 2020 et le Silver-Level 2020 VSD Innovators Award.

Informations Techniques

#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-322, 100mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Espaceur d'Objectifs de Monture TFL, 5 mm #12-773 €32,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Espaceurs d'Objectifs de Monture TFL, 10 mm #12-774 €32,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur TFL vers M40 #29-291 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau Espaceur M40, 0,5 mm #70-702 Nouveau €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau Espaceur M40, 1 mm #70-703 Nouveau €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube Espaceur M40, 5 mm #70-704 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube Espaceur M40, 10 mm #70-705 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube Espaceur M40, 20 mm #70-706 Nouveau €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Espaceurs M40 #70-707 Nouveau €150,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur TFL vers M42 #72-801 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Filtre M52 vers M62 #19-821 Nouveau €50,00   Demande de Devis