Produit ajouté au panier

Fente Noircie Acktar, Montée, 100 μm x 3 mm

See More by Acktar

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted)
×
Stock #12-182 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,00
Qté 1-9
€194,00
Qté 10+
€175,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Fente (mm):
3.0
Largeur de Fente (μm):
100 ±3
Diamètre de la Monture (mm):
25.0 ±0.2
Absorption (%):
99

Product Details

Type:
Mounted
Numéro de Modèle:
PA-2-2-100-25

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Externe (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Épaisseur (mm):
0.01 nominal

Optical Properties

Traitement:
Magic Black™

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
3.0 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement à faible réflexion et bande large
  • Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
  • Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
  • Versions montées et non montées disponibles

Les Fentes Noircies Acktar conviennent parfaitement aux applications avec ouverture de lumière pour lesquelles la réflexion en provenance des sources lumineuses est à éviter. Ces fentes sont faites en substrats en acier inoxydable traité Magic Black™ de Acktar, un traitement super noir à faible réflexion utilisé pour l'ultraviolet extrême (UVE) à l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Ce traitement à bande large est stable à des températures atteignant les 380 °C et ne présente aucune érosion à l'usage. Les deux faces des Fentes Noircies Acktar sont traitées, y compris le bord de la fente. Elles sont disponibles en version non montée ou montée, pour une plus grande stabilité mécanique.

Remarque: veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir des fentes de taille personnalisée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer