Produit ajouté au panier

100µm Taille Émetteur, 500µm Pitch, Collimateur à Axe Lent

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
Stock #88-404 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€196,73
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €196,73 prix unitaire
Qté 11-49 €177,16 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Shaper

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
11.0 x 1.4
Taille de l’Émetteur (μm):
100.00
Hauteur (mm):
1.50
Tolérance Hauteur (mm):
0.05
Longueur (mm):
12.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.05
Largeur (mm):
0.55
Tolérance de la Largeur (mm):
0.01

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
2.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
7.69
Ouverture Numérique NA:
0.07
Traitement:
BBAR (790-990nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
790 - 990
Distance Focale Arrière BFL (mm):
2.58
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Ecrou (μm):
500.00
Précision de Surface:
λ/4
Transmission (%):
>99
Divergence 1/e2 (mrad):
40.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Collimateurs à Axe Lent sont constitués d’une rangée monolithique de lentilles cylindriques destinées à collimater chaque émetteur d’une diode laser. Ils disposent d’une transmission supérieure à 99% sur toute la gamme spectrale désignée, de manière à garantir de hautes performances avec une perte minimale de la lumière. Pour répondre aux besoins de collimation uniques d’une application, les Collimateurs à Axe Lent peuvent également être utilisés avec des Collimateurs à Axe Rapide pour des combinaisons de collimation personnalisées.