| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €525,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’illuminateur.
Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.
| Typical Intensity | ||||
| Size | 50 x 75mm | 50 x 75mm | 50 x 75mm | 100 x 150mm |
| Working Distance | 100mm | 300mm | 600mm | 600mm |
| Area | 79 x 56mm | 117 x 99mm | ø198mm | 325 x 198mm |
| Typical Irradiance (W/M2) | 100.0 | 74 | 28 | 147 |
| Typical Illuminance (kLux) | 34.0 | 25 | 10 | 49 |