Produit ajouté au panier

100 x 150mm, Blanche, Rétroéclairage EuroBrite™

See More by Advanced Illumination

AI EuroBrite Backlight

AI EuroBrite Backlight
×
Stock #33-459 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€445,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €445,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000
Numéro de Modèle:
BL-S100150-WHI
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
150 x 139 x 30
Poids (g):
253.00
Zone Active (mm):
100 x 150

Propriétés optiques

Couleur:
White

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
0.42 - 0.49A
Contrôle d'Intensité Analogique:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion:
10μm

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’illuminateur.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations techniques

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance At Surface At Surface
Area 58 x 38mm 124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M2) 101 140
Typical Illuminance (kLux) 38 52
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer