Produit ajouté au panier

100 x 100 mm, Diffuseur Hybride à Large Bande

Broadband Hybrid Diffusers

×
Stock #36-618 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€82,00
Qté 1-10
€82,00
Qté 11+
€65,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Opal Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
100.00 x 100.00 ±0.3
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Épaisseur (mm):
1.75 ±0.1
Largeur (mm):
100.00
Longueur (mm):
100.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Verre blanc semi-opaque traité en surface
  • Combine Deux Méchanismes de Dispersion
  • Excellente Dispersion dans le Proche IR

Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont des diffuseurs semi-opaques conçus pour une dispersion efficace de l’UV au proche IR. Grâce aux surfaces sablées au sablage 120 et un milieu dispersif de 1,75 mm d'épaisseur, ces diffuseurs disposent de deux moyens de dispersion. Chacun de ces moyens a sa propre dépendance de longueur d’onde, et une fois combinés dans une seule optique, ceci produit un diffuseur capable de disperser sur une large bande spectrale. Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont parfaits pour les applications nécessistant une dispersion élevée pour un éclairage uniforme, et peuvent être utilisés comme écrans.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Comprendre le Verre Diffusant Blanc

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

View Now

Guide de sélection des diffuseurs

Vous ne savez pas quel diffuseur convient à vos besoins ? Consultez le guide de sélection des diffuseurs Edmund Optics qui compare les types.

View Now

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion

Lambertien

Facteur de réflexion (Pd)

Do diffusers affect the polarization of light?

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer