Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé, Contrôleur Intégré, Course 100 mm

See More by Zaber™
#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
Stock #15-287 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.636,80
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.636,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Needle Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
45 x 238.8
Course (mm):
101.6
Précision (μm):
35 (Unidirectional)
Contrecoup (μm):
<12
Hauteur (mm):
21
Capacité de Charge (kg):
10
Parallélisme (μm):
<25
Répétabilité (μm):
<3
Vitesse (mm/sec):
0.00003 to 26
Poids (kg):
0.37
Total Track (mm):
152.00

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.05

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
350

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Lead Screw
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada sont des platines linéaires autonomes et contrôlées par ordinateur qui comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré. Ils peuvent se connecter directement au port RS-232 d'un ordinateur, tandis que le logiciel inclus propose une méthode simple pour contrôler la distance ou la position. Par ailleurs, le potentiomètre de contrôle manuel permet un déplacement manuel régulier. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une platine adaptatrice inférieure (vendue séparément) est requise pour les monter sur une table de laboratoire métrique ou impériale. Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Utilisez la Platine Adaptatrice Supérieure #68-644 pour monter de Platines de Translation de 70 mm TECHSPEC® par dessus.