Produit ajouté au panier

Feuille de Film Maxi Black Adhésif à Dégazage Faible, 100 x 100 mm

See More by Acktar

Acktar Light Absorbent Foil

Acktar Light Absorbent Foil Acktar Light Absorbent Film Acktar Light Absorbent Foil and Film Coating Options
×
Stock #28-945 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,70
Prix sur Quantité
Qté 1+ €98,70 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MXB-10X10-3
Type:
Low Outgassing Adhesive
Dimensions (cm):
10 x 10
Remarque:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
100 x 100
Épaisseur de la Feuille (μm):
75
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
60

Propriétés optiques

Traitement:
MaxiBlack™
Épaisseur du Traitement (μm):
4 - 6
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.3 - 5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +150
Résistance à l’Abrasion:
Moderate
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Réflexion diffuse ou spéculaire
  • Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands

Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont utilisées pour éliminer la réflexion de la lumière dans les applications où le revêtement direct des pièces n'est pas pratique, notamment l'emballage optique, les dispositifs et plates-formes laser, les systèmes IR ou le contrôle thermique passif. Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar possèdent une émission élevée à faible réflexion, un faible dégazage, une excellente biocompatibilité, large plage de température de fonctionnement et peuvent être utilisées dans les salles blanches de classe 1. Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont proposées pré-découpées ou dans de grands formats pour se personnaliser à votre demande.

Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont proposées en Métal Velvet™ (traitement diffus sur aluminium), Spectral Black™ (traitement semi-spéculaire sur aluminium), MaxiBlack™ (traitement diffus sur polyimide) ou Lambertian Black™ (traitement diffus sur acier inoxydable). Metal Velvet offre une meilleure absorption de la lumière tandis que Spectral Black est plus durable et que Lambertian Black est plus performant aux angles rasants. Maxiblack, en plus d'être durable et flexible, est non conducteur et peut être utilisé dans des applications qui nécessitent des matériaux absorbant la lumière sans conductivité électrique.

Remarque : Le métal Velvet a une faible résistance à l'abrasion et tout contact avec la surface doit être évité sans équipement approprié.

Informations techniques

Product Type Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
Key Features Low reflectance of ~1% High absorption at grazing angles Thin polyimide, nonconductive substrate Semi-specular finish Ultra-high absorption at grazing angles
Substrate Material Aluminum Stainless Steel Polyimide (Kapton) Aluminum Aluminum Honeycomb
Substrate Thickness 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
Appearance Diffusive Highly Diffusive Diffusive Specular Diffusive 3D Structure
Typical Spectral Range EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
AOI Range 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45o 0 - 88°
Reflectance @ 0° AOI ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
Abrasion Resistance Light Moderate to High Moderate Moderate Moderate
Cleanliness Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.