Produit ajouté au panier

Filtre ND Absorbant de Précision Traité Antireflets (AR), 1,0 OD, 25 mm de Dia.

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #16-065 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,12
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €107,12 prix unitaire
Qté 11-25 €96,82 prix unitaire
Qté 26-49 €87,55 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
1.96 (nominal)
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
<30

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
1.0 ±10% @ 550nm
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
BBAR (450-700nm)
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
10.00
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
483

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) à comportent des substrats en verre coloré SCHOTT NG qui sont polis pour obtenir une spécification de distorsion du front d'onde transmis (TWFD) de λ/4. Ces filtres sont recouverts sur les deux surfaces d'un revêtement antireflets (AR) de 450 à 700 nm, réduisant les rétro-réflexions et permettant l'empilement des filtres avec moins de pertes et d'artefacts. Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont disponibles avec des densités optiques de 0,1 à 4,0 et peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées afin de répondre aux exigences de l'application. Ces filtres à densité neutre sont disponibles en diamètre de 25 mm ou en format carré de 50 mm et sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'imagerie ou de laser à faible puissance.