| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €725,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Modules Diodes Laser (MDL) d’Alignement Rouges et IR sont disponibles dans des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW et à des longueurs d’onde de 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm. Ces modules de diode laser à faible coût combinent une électronique à des optiques de collimation de faisceau, ce qui les rend parfaits pour les applications d’intégration OEM. Les MDL d’Alignement Rouges et IR sont dotées d’une modulation TTL allant jusqu’à 10 kHz et sont idéales pour les applications d’alignement ou les systèmes présentant des détecteurs simples.
Remarque : L'alimentation et le support de fixation sont vendus séparément.