Veuillez toujours aghérer aux pratiques sécuritaires et à l'utilisation appropriée d'équipement de sécurité lors de l'utilisation de lasers. Le degré de protection requis dans chaque cas doit être déterminé par l' agent de sécurité laser, le chargé hygiène sécurité ou par le responsable sécurité.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Focalisation Réglable
Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm
Les Modules Diodes Laser (MDL) d’Alignement Rouges et IR sont disponibles dans des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW et à des longueurs d’onde de 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm. Ces modules de diode laser à faible coût combinent une électronique à des optiques de collimation de faisceau, ce qui les rend parfaits pour les applications d’intégration OEM. Les MDL d’Alignement Rouges et IR sont dotées d’une modulation TTL allant jusqu’à 10 kHz et sont idéales pour les applications d’alignement ou les systèmes présentant des détecteurs simples.
Remarque : L'alimentation et le support de fixation sont vendus séparément.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.