Produit ajouté au panier

1" Dia. Metal Velvet Labels, Standard Adhesive, 5 Labels

See More by Acktar
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
×
Stock #29-026 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€94,00
Qté 1+
€94,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur du Traitement (μm):
5 - 7
Épaisseur de la Feuille (μm):
115
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
60
Température d'Utilisation (°F):
-40 to +121

Product Details

Numéro de Modèle:
MVDC_25.4OD-1_ACK0030
Type:
Standard Adhesive

Optical Properties

Traitement:
Metal Velvet™
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.3 - 14

Environmental & Durability Factors

Résistance à l’Abrasion:
Light, do not touch
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
  • 5 étiquettes par feuille
  • Feuilles entières et rouleaux disponibles

Les Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar sont utilisées pour éliminer la réflexion de la lumière dans les applications où le traitement direct des pièces n'est pas pratique notamment l'emballage optique, les dispositifs et plates-formes laser, les systèmes IR ou le contrôle thermique passif. Tous les traitements possèdent une émission élevée à faible réflexion, un faible dégazage, une excellente biocompatibilité, une large plage de températures de fonctionnement et peuvent être utilisés dans les salles blanches de classe 1. Ces produits découpés à l'emporte-pièce sont proposés en feuilles de cinq étiquettes adhésives de 25,4 mm de diamètre qui peuvent être utilisées pour créer rapidement un appareil de blocage de la lumière dans un système en les appliquant sur une surface ou une petite monture optique. Les Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar sont proposées en Metal Velvet™ (traitement diffusant sur aluminium), Spectral Black™ (traitement semi-spéculaire sur aluminium) ou MaxiBlack™ (traitement diffusant sur polyimide), toutes avec des options d'adhésifs standard ou à faible dégazage. Metal Velvet offre une meilleure absorption de la lumière tandis que Maxiblack, en plus d'être durable et flexible, est non conducteur et peut être utilisé dans des applications qui nécessitent des matériaux absorbant la lumière sans conductivité électrique.

Remarque : Le Metal Velvet a une faible résistance à l'abrasion et tout contact avec la surface doit être évité sans équipement approprié.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer