Produit ajouté au panier

Mire Étoilée de Siemens, 60 mm de Dia., 36 Secteurs, Chrome sur Verre

Glass Star Target

×
Stock #58-832 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €575,00 prix unitaire
Qté 5+ €546,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
60.00 ±0.1
Largeur de Ligne (mm):
2.2 - 0.004
Nombre de Secteurs:
36
Diamètre Motif (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.05

Propriétés optiques

Traitement:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)
Fréqunce (lp/mm):
0.229 - 114.6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
>3.5
Angle de Bord (°):
10°
Unresolved Core Diameter (mm):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
  • Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
  • Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre

Les Mires Étoilées sont idéales pour identifier les erreurs de focalisation, astigmatisme, et autres aberrations existantes dans un système d’imagerie. Nous offrons plusieurs types de mires. Nos mires de diamètre 60 mm (#58-832 et #58-833) se composent d’un coeur non résolu de 100 μm, et sont idéales pour des systèmes d’imagerie à haute résolution ou à fort grossissement. Les deux mires sont en chrome sur verre. Les Mires Étoilées 4" x 4", disponibles en chrome sur verre (#46-247) ou papier photo (#46-246), se composent d’un coeur non résolu de 2,7 mm, et sont conçues pour des fréquences spatiales moyennes à faibles utilisées en macro systèmes d’imagerie. Ces mires ont une gamme de fréquences au centre de la cible (lp/mm) de 7,14-229,2.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer