| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €165,00 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €148,00 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €141,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Conçus pour un angle d'incidence de 0°, le revêtement diélectrique multi-couches de ces Miroirs Chauds UV réfléchit le rayonnement infrarouge, ce qui limite l'accumulation de chaleur, tout en permettant à la lumière UV et visible de passer. La transmission élevée du substrat en silice fondue est idéale pour les systèmes de projection et d'éclairage ainsi que dans les applications de fluorescence qui requièrent la transmission de la longueur d'onde d'excitation UV et le rejet du rayonnement néfaste aux échantillons sensibles à la température.
Les Miroirs Chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager les composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière du visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont ainsi un impact minime sur la performance du système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®