Produit ajouté au panier

Diode Laser Miniature LDM, 0,9 mW, 633 nm

×
Stock #53-232 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,00
Qté 1+
€160,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Courant d'Utilisation (mA):
<0.550
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥30,000
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<0.5100
Précision de Pointage (mrad):
≤25
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-)
Longueur de Câbles (mm):
215

Product Details

Type:
Index Guided Diode, CW
Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
9.5
Longueur (mm):
37.00

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
635.00
Diamètre du Faisceau (mm):
4 x 2 at Aperture
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.5
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Performance

Puissance de Sortie (mW):
0.9 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Alimentation:
3.5 - 5 V DC
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45
Température de Stockage (°C):
-40 to 85

Additional Info

Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Classe CDRH:
II

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optiques de génération de ligne disponibles
  • Fils nus pour l'intégration d'instruments
  • Focalisables de 35 mm à l'infini

Ces unités autonomes et miniatures offrent une variété de caractères. Ces modules diodes lasers sont les remplacements idéaux aux lasers hélium-néon dans de nombreuses applications, offrant les avantages de la longévité, d’une petite taille, et d’une gamme de longueurs d’ondes et de puissances. Les faisceaux à sortie élliptique sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux à sortie circulaires sont produits eux en utilisant une lentille plastique à longue distance focale et sont appropriés en applications d’alignement. Applications incluent l'utilisation comme faisceaux pour l'alignement, les lecteurs de code à barres, la mesure, le balayage dimensionnel, le contrôle robotique, la désignation de cible, le positionnement, et l'analyse. Outil de focalisation inclut avec tous les modules. Optiques génératrices sont disponibles pour tous modèles listés. Alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.

Veuillez noter: Ces modules necessitent d’être isolés électriquement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer