Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,73X ½" Objectif Télécentrique GoldTL™

#58-256 (0.73X)

×
Stock #58-256 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.960,00
Qté 1+
€1.960,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-024 Sold Separately
Remarque:
GoldTL™
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
200.10
Diamètre Max. (mm):
68.00
Poids (kg):
1.1

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.8mm
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.061
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>65% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
9.9mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.003
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.100
Grossissement Primaire PMAG:
0.73X
Distance de Travail (mm):
98 - 123
Ouverture (f/#):
f/6 - f/19.5
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±0.95 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
9.9 x 7.4
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M62 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
  • Conceptions f/6 à Haute Luminosité
  • Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
  • < 0,2° Télécentricité

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ ont été conçus pour les applications de vision industrielle et de métrologie. La conception avec mise au point unique permet de régler la distance de travail, tout en fournissant une télécentricité < 0,2°. Ces objectifs sont également munis de haute résolutions, de faibles distorsions, et sont disponibles pour capteurs 1/2" ou 2/3". Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ disposent d’un filetage frontal pour pouvoir intégrer facilement des filtres de couleur, des polariseurs ou d’autres composants montés. Les positions de réglage du diaphragme et de mise au point peuvent toutes deux être fixées par des vis de blocage pour ne pas être déréglées en application à hautes vibrations.

Informations techniques

#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
#58-256, 0.73X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Collier de Montage, Diamètre Interne de 68 mm #56-024 €218,00   Demande de Devis