Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en Verre Moulé VIS RPO, NA de 0,60, 2,59 mm FL

×
Stock #73-661 Nouveau 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€136,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €136,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
4.40 ±0.025
Ouverture Utile CA (mm):
3.12
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.06
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
2.59
Ouverture Numérique NA:
0.60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-ZLaF50B
Longueur d'onde de conception asphérique:
633
Traitement:
BBAR (400 - 600nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1% @ 400 - 600nm
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
0.59
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 600
Distance de Travail (mm):
1.19

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentilles de précision en verre moulé pour le spectre visible
  • Idéales pour la production à haut volume
  • Plusieurs substrats de verre disponibles

Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé pour le Visible de Rochester Precision Optics (RPO) offrent plusieurs avantages clés, notamment une grande précision, une transmission >99% et des performances améliorées grâce à la réduction des aberrations optiques, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir des images plus nettes. Des processus de moulage rentables permettent une intégration OEM en grande quantité tout en conservant des spécifications cohérentes. Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé pour le Visible de Rochester Precision Optics (RPO) sont disponibles avec différentes distances focales et ouvertures numériques et sont traitées AR pour une transmission >99% de 400 à 600 nm. Leur légèreté, leur petit diamètre et leur épaisseur réduite permettent d'intégrer ces lentilles asphériques moulées dans des caméras, des systèmes aérospatiaux, des systèmes de mesure, des instruments biomédicaux et des outils optiques portatifs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer