Produit ajouté au panier

0,5mW 220V Linéaire, Laser HeNe

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply
×
Stock #61-360 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.435,00
Qté 1+
€1.435,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Diamètre du Faisceau (%):
±3
Tolérance Divergence de Faisceau (%):
±3
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
1090
Puissance de Sortie Min., TEM00 (mW):
0.5

Product Details

Fabricant:
Lumentum
Type de Laser:
HeNe
Numéro de Modèle:
1508P-2

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (pouces):
2.50 x 2.00 x 7.00
Poids (lbs):
1.20

Optical Properties

Polarisation:
500:1
Mode Spatial:
>95% TEM00
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Diamètre du Faisceau (mm):
0.48
Divergence de Faisceau (mrad):
1.7
Couleur:
Red

Performance

Puissance de Sortie (mW):
>0.5
Stabilité de Puissance (%):
±2.5
Temps d'Échauffement (minutes):
10.00
Bruit RMS:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
12,000

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
Type de Sortie:
Free Space
Tension d'Entrée (V):
220

Additional Info

Remarque:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Classe CDRH:
II

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible bruit
  • Alimentation autonome
  • Dimension petite et compacte

Ces Lasers disposent de miroirs internes scellés et sont de petites dimensions. En raison de leur faible bruit, les lasers offrent une plus grande fiabilité, une meilleure flexibilité de conception et une performance accrue. La base du laser est fournie d'encoches pour prévoir le montage sur table de labo. Ces lasers ont également une alimentation autonome pour une intégration simple dans plusieurs systèmes. Parmi les applications type se trouvent l’alignement, la métrologie et l’inspection.

Remarque : Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU. L’alimentation d'énergie 12V DC est nécessaire pour le fonctionnement (35-224) et vendue séparément. Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993 et sont marqués CE.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer