| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €81,37 prix unitaire |
| Qté 5+ | €75,91 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux Tables de Laboratoires ou Tables Optiques. de ¼ -20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos Plateaux Manuels TECHSPEC® pour l’alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l’éblouissement.
Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.