Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre, OD 0,5, 48 mm de dia

×
Stock #29-006 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,47
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €153,47 prix unitaire
Qté 11+ €134,93 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
48.00

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Traitement:
Uncoated
Transmission (%):
32.00
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Large Tailles Disponibles
  • Facilement Découpable
  • Filtres Kodak No. 96

Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l´intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu´ils transmettent l´infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.

Remarque : Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas exceder 50°C pendant des periodes prolongées.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer