Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,3mm Diamètre, Lentille Bille en N-BK7

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
Stock #45-552 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,75
Qté 1-10
€40,75
Qté 11+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
0.30
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Indice de Réfraction (nd):
1.517
Sphéricité (μm):
0.625

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Peuvent être utilisées comme sphères pour couplage de fibre ou comme lentilles collimatrices
  • Ébauche idéale pour lentilles asphériques
  • Plusieurs tailles disponibles
  • Lentilles Demi Billes en N-BK7 également disponibles

Les Lentilles Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont des sphères en verre couramment utilisées dans les applications de fibre optique. Les lentilles billes sont un composant optique parfait pour améliorer le couplage des signaux entre les fibres, les émetteurs et les détecteurs. Ils sont également utilisés pour l'endoscopie, la lecture de codes-barres, les préformes sphériques pour les lentilles asphériques et les applications de capteurs. Les Lentilles Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont non traitées et sont optimales pour les longueurs d'onde de 350 à 2200 nm. Si vos applications nécessitent une conception plus compacte, les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont également disponibles.  

Remarque : La sphéricité correspond à la déviation de la forme de la lentille bille par rapport à une sphère parfaite.