Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0bjectif Télécentrique SWIR SilverTL™ 0,30 X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
×
Stock #26-627 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.160,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Silver SWIR Series
Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-871 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
158.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
158.00
Diamètre Max. (mm):
46.00
Poids (g):
291
Construction:
Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
21.3mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
16mm
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.025
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.025
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.015
Grossissement Primaire PMAG:
0.3X
Grossissement de l'objectif télécentrique:
0.30
Distance de Travail (mm):
139.00
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
21.3 x 16.0
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22
Traitement:
900 - 1700nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±5.7 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Grossisse-
ment:
0.3X
Lens Wavelength Range:
SWIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm

Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC®  sont conçus avec des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. Ces objectifs combinent des composants optiques de haute qualité avec une conception simplifiée sans mécanisme de mise au point et dispose d'un diaphragme réglable avec une vis de blocage. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des Filtres de Vision Industrielle SWIR et un Éclairage LED SWIR. Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de filtre avant standard pour l'utilisation de filtres de couleur, de polariseurs, de fenêtres de protection et d'adaptateurs d'éclairage à LED ou les anneaux lumineux à fibre optique. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure des semi-conducteurs et les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne qui nécessitent des mesures précises.

Remarque : Des supports de montage sont disponibles pour s'adapter à la surface de montage de 30 mm de diamètre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer