Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354060 | 6,33 mm de dia., NA de 0,27, BBAR (600-1050 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #83-698 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€85,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €85,00 prix unitaire
Qté 11-49 €76,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
354060
Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
5.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.57
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.49 ±0.05
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
9.60 @ 633nm
Ouverture Numérique NA:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
633
Traitement:
BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.85
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance de Travail (mm):
8.100
Conjugate Distance:
Infinite
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.145

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Conception asphérique moulée, compacte
  • Performance améliorée par rapport aux doublets et triplets
  • Idéales pour les systèmes de mesure et les outils laser

Les Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® sont conçues pour répondre à une large variété d’outils et de systèmes de mesure utilisant des diodes laser, notamment les lasers de nivellement, les projecteurs, les scanners, les trackers et les viseurs de fusils. En utilisant une seule lentille asphérique, le besoin d'un système à multi-lentilles est alors éliminé, permettant une conception plus compacte et robuste. Chaque lentille asphérique est offerte avec différents traitements antireflets amenant une transmission optimale dans les plages des longueurs d'onde du spectre visible et NIR. Les options de traitement antireflets des Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® pour chaque lentille apportent une réflexion moyenne <1% sur la totalité de la gamme de longueur d'onde de conception. Les lentilles sont proposées en quatre diamètres différents : 3 mm, 4,70 mm, 6 mm et 6,33 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer