Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0bjectif Télécentrique SWIR SilverTL™ 0,25X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

×
Stock #26-626 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Qté 1+
€1.160,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm

Product Details

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-871 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
158.00
Diamètre Max. (mm):
48.00
Poids (g):
266
Construction:
Anodized Aluminum

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
25.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
19.2mm
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.021
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3
Nombre d'Éléments (Groupes):
8 (5)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.035
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.040
Grossissement Primaire PMAG:
0.25X
Distance de Travail (mm):
160.00
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22
Traitement:
900 - 1700nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
28.8 x 21.6
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Taille maximale du capteur:
1/2"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M46 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm

Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC®  sont conçus avec des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. Ces objectifs combinent des composants optiques de haute qualité avec une conception simplifiée sans mécanisme de mise au point et dispose d'un diaphragme réglable avec une vis de blocage. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des Filtres de Vision Industrielle SWIR et un Éclairage LED SWIR. Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de filtre avant standard pour l'utilisation de filtres de couleur, de polariseurs, de fenêtres de protection et d'adaptateurs d'éclairage à LED ou les anneaux lumineux à fibre optique. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure des semi-conducteurs et les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne qui nécessitent des mesures précises.

Remarque : Des supports de montage sont disponibles pour s'adapter à la surface de montage de 30 mm de diamètre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer