Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau Espaceur de Monture C en Laiton, 0,25 mm d’épaisseur

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Stock #54-450 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,25
Qté 1-4
€10,25
Qté 5+
€9,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Spacer Ring

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
0.25
Diamètre Externe (mm):
29.0
Diamètre Interne (mm):
25.5

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Compatibles avec les filetages mâles de monture C, S et T
  • Large gamme d'épaisseurs disponible pour un espacement précis
  • Kits d’Anneaux Espaceurs disponibles

Les Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton TECHSPEC® sont compatibles avec les filetages mâles de nos composants de monture C, S et T, prolongeant ainsi la longueur totale du système. Ces Anneaux Espaceurs sont idéaux pour effectuer des ajustements progressifs de l'espacement des composants dans un système optique. Les Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton TECHSPEC® sont disponibles dans des épaisseurs allant de 0,25 mm à 2,0 mm, ce qui permet d'obtenir un espacement spécifique à l'application. Des Kits d'Anneaux Expaceurs de monture C et S comprenant 2 anneaux de chaque taille sont disponibles sous l'onglet « Accessoires » de ce produit. Ces anneaux espaceurs peuvent être combinés dans de multiples configurations pour obtenir la distance d'espacement souhaitée.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret d'Anneaux Espaceurs en Laiton Monture C (2 de chaque taille) #54-461 €93,00 Qté 5+ €82,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coffret d'Anneaux Espaceurs Laiton Monture S (2 de chaque taille) #68-228 €87,50 Qté 5+ €77,60   Demande de Devis