Produit ajouté au panier

Fibre Optique VIS/NIR 50 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,22

×
Stock #23-704 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€193,00
Qté 1-4
€193,00
Qté 5+
€174,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
Multimode

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Coeur (μm):
50
Longueur (m):
1.5
Matériau Jaquette:
PVC MONOCOIL (0.112" OD)

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.22
Longueur d'Onde:
VIS-IR
Type de Traitement:
Nylon

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA 905

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +100

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 μm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA 905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.