Produit ajouté au panier

Fibre Optique UV/VIS 400 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,22

×
Stock #23-695 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€257,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €257,00 prix unitaire
Qté 5-10 €232,00 prix unitaire
Qté 11-24 €206,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
Multimode

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (m):
1.5
Diamètre du Coeur (μm):
400
Matériau Jaquette:
PVC MONOCOIL (0.190" OD)

Propriétés optiques

Type de Traitement:
Nylon
Ouverture Numérique NA:
0.22
Longueur d'Onde:
UV-VIS

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA 905

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 μm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA 905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.