Produit ajouté au panier

Détecteur d’Énergie Pyroélectrique, 0,19 - 20 μm, 15 J

#89-595

×
Stock #89-595 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.360,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €2.360,00 prix unitaire
Qté 5+ €2.125,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Méthode de Refroidissement:
Heatsink
Remarque:
1 of #15-267 is included
Énergie d'Incidence Max. (J):
15
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
75 x 75 x 44
Poids (g):
338
Poids (kg):
0.34
Zone Active (mm):
50 x 50

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Capteur

Capteur:
Pyroelectric

Electrical

Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
20,000
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
20
Niveau de Bruit:
10 μJ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—silicon, thermopile, and pyroelectric—each optimized for specific measurement needs. Silicon detectors offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. Thermopile detectors provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. Pyroelectric detectors are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer