Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,18X ½" Objectif Télécentrique GoldTL™

#58-258 (0.18X)

×
Stock #58-258 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.305,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.305,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
GoldTL™ Series
Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-026 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens
Type d'objectif spécifique:
Focusable Telecentric

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
196.30
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
196.30
Diamètre Max. (mm):
79.00
Poids (kg):
1.45

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
35.6mm
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.015
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>60% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (7)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.040
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.045
Grossissement Primaire PMAG:
0.18X
Grossissement de l'objectif télécentrique:
0.18
Distance de Travail (mm):
161 - 186
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
35.6 x 26.7
Ouverture (f/#):
f/6 - f/18
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±15.5 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Grossisse-
ment:
0.18X
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M72 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
  • Conceptions f/6 à Haute Luminosité
  • Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
  • < 0,2° Télécentricité

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ ont été conçus pour les applications de vision industrielle et de métrologie. La conception avec mise au point unique permet de régler la distance de travail, tout en fournissant une télécentricité < 0,2°. Ces objectifs sont également munis de haute résolutions, de faibles distorsions, et sont disponibles pour capteurs 1/2" ou 2/3". Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ disposent d’un filetage frontal pour pouvoir intégrer facilement des filtres de couleur, des polariseurs ou d’autres composants montés. Les positions de réglage du diaphragme et de mise au point peuvent toutes deux être fixées par des vis de blocage pour ne pas être déréglées en application à hautes vibrations.

Informations techniques

#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 165mm Working Distance, f6
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 165mm Working Distance, f6
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 165mm Working Distance, f6
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 165mm Working Distance, f6
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 165mm Working Distance, f10
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 165mm Working Distance, f10
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 165mm Working Distance, f10
#58-258, 0.18X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 165mm Working Distance, f10
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer