Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Non Télécentrique Série M, 0,15 à 0,5X

×
Stock #87-536 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €650,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Variable Magnification Lens
Style:
Non-Telecentric, Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
59.20
Diamètre Max. (mm):
32
Poids (g):
101
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.92

Propriétés optiques

Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 61.6 - 17.6mm - 15.8°
Vertical: 61.6 - 13.2mm - 11.8°
Diagonal: 46.9 - 22.0mm - 19.8°
Résolution:
75 lp/mm @ >20%
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0587
Nombre d'Éléments (Groupes):
5 (4)
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.1
Grossissement Primaire PMAG:
0.15X - 0.5X
Distance de Travail (mm):
50 - 179.8
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
58.7 x 44.0 - 17.6 x 13.2
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
30.1
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
28.92
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-16.17
Distorsion maximum (%):
0.05
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-15.04
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif à grossissement variable
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"

Les Objectifs à Grossissement Variable Série M TECHSPEC® sont conçus pour des applications qui peuvent nécessiter un ajustement constant du champ de vision d'un système. Chaque objectif offre une gamme de grossissements que les utilisateurs peuvent ajuster ou bloquer à l'aide d'une vis de réglage. Ces objectifs, qui couvrent les capteurs jusqu'au format ⅔", sont compacts et compatibles avec la monture C, ce qui facilite l'intégration en système. Les Objectifs à Grossissement Variable Série M TECHSPEC® comprennent également un diaphragme réglable leur permettant de contrôler la luminosité et d’améliorer la qualité d’image. Ces objectifs sont idéaux pour une utilisation dans la vision industrielle à fort grossissement et l'automatisation industrielle.

Remarque : Des versions à grossissements personnalisés sont également disponibles pour répondre à vos besoins de volume. Veuillez contacter l’Assistance technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer