Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,088X, 1" Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

×
Stock #34-012 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.420,00
Qté 1+
€6.420,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
72.9mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
100.2mm
Poids (kg):
7.08
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
145.8mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0040
Résolution, Espace Image:
50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Remarque:
TitanTL®
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
82.0mm
Type:
Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG:
0.088X
Taille maximale du capteur:
1"
Distance de Travail (mm):
286
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/11 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±72.8mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
145.4 x 109.1
Diamètre du Filtre Arrière (mm):
25.4
Typical Distortion @ 520nm (%):
<0.05
Typical Telecentricity @ 520nm (°):
<0.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
  • Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
  • Télécentricité de < 0,1°

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® sont conçus pour les systèmes de vision industrielle et les applications de métrologie demandant un large champ de vision. Ces objectifs sont dotés de formats de capteur maximaux larges et d’une monture de filtre à l’arrière des objectifs pour une intégration de filtres facile. Sur nos versions de champ de vision 118 mm, 182 mm et 242 mm, la bride de montage intégrée permet de fixer chaque objectif sans monture supplémentaire et fournit un plan de référence facile à localiser. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® figurent des cales permettant un ajustement de l’emplacement du capteur caméra, un iris réglable et une monture de la lentille à trois vis pour un alignement rotationnel simple avec la caméra. Les applications typiques comprennent les inspections automobiles et électroniques, ainsi que les applications de mesure et de jaugeage.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2017.

Remarque : Rapport de Contrôle détaillé inclus avec chaque objectif.

#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 286mm Working Distance, f11
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 286mm Working Distance, f11
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 286mm Working Distance, f11
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 286mm Working Distance, f11
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 286mm Working Distance, f16
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 286mm Working Distance, f16
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 286mm Working Distance, f16
#34-012, 0.088X, 1" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 286mm Working Distance, f16
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer