| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €325,48 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €292,52 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €278,10 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont utilisés pour créer un profil d’éclairage uniforme dans un système optique. Les filtres de type Bull’s Eye ont une densité optique élevée au centre qui diminue continuellement jusqu’à un bord non traité. Ces filtres sont généralement utilisés pour aplatir le profil d’intensité de faisceaux gaussiens. Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont disponibles dans un diamètre de 25 ou 50 mm, en format de Bull’s Eyes ou de Bull’s Eye Inverse. Le type inverse Bull’s Eye a un traitement optique à haute densité sur le bord du filtre qui diminue continuellement jusqu’à un centre non traité.
Nos filtres standard sont disponibles en 25 et 50 mm de diamètre, avec des densités finales de 1,0 et 2,0. Pour différents substrats, tailles ou profils d’intensité, veuillez s’il vous plaît contacter notre département commercial.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.