Platines Manuelles et à Roulements à Billes | Tout Voir


- Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
- Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
- Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
- Peuvent facilement être converties en configurations X-Y et X-Y-Z


- Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
- Conception à trou débouchant pour chemin optique ininterrompu
- Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
- Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles

- Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
- Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
- Compatible avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC


- Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
- Mouvement micrométrique de précision
- Vis de blocage


- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecrou de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)


- Versions métriques et impériales disponibles
- Contrôle de l’inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
- Micromètre de précision
- Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®


- Configurations à filetages métriques et impériaux
- Possible rotation à deux axes
- Mécaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®


• Compatibles avec nos Platines de Translation Manuelle TECHSPEC® pour un alignement axial supplémentaire
• Déplacement de ±12,5 mm ou ±35 mm en direction X et Y pour un positionnement X-Y rapide
• Platine inférieure universelle adaptée pour le montage sur Table Optique Impériale et Métrique


- Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
- Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

- Mouvement fin micromètrique
- Disponible en quatre tailles
- Aluminium anodisé noir
- Molette de verrouillage

- Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
- Rotation grossière de 360°
- Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
- Construction en aluminium anodisé noir

- Contrôle du Mouvement en Un ou Deux Axes (±2.5°)
- Trous Multiples pour Facilité de Montage
- Aluminium Anodisé Noir
- Mouvement Cinématique

- Assemblage pour Rotation à Deux Axes
- Construction Durable en Cuivre
- Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier

- Construction robuste en aluminium anodisé noir
- Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
- Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
- Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical

- Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
- Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
- Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
- Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.

- Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
- Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles
- Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
- Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.

- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes

- Précision élevée de la ligne droite
- Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement
- Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable

- Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
- 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
- Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

- Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
- Entraînement de précision à vis sans fin
- Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales

- Ensemble très Compact
- 17 Degrés d'Adjustment Fin
- 360 Degrés d'Ajustement Grossier

- Deux micro-tailles disponibles
- Versions avec rails couverts
- Trois sélections de courses
- Modèles à axes X, XY et XYZ

- Encombrement réduit
- Système d'entraînement sans contre-coup
- Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes

- Options de monture 8-32 ou M4 disponibles
- Déplacement linéaire jusqu’à 19 mm
- Entraînement à vis sans fin et surfaces rodées avec précision pour un mouvement doux et précis

- Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
- Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
- Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

- Plateau en aluminium avec crémaillère et molette en laiton
- Course de 20 mm par rotation de la molette
- L’échelle présente des divisions de 1 mm avec un levier de verrouillage
- Plateaux à Crémaillère et Molettes Élémentaires également disponibles

- De nombreuses configurations disponibles
- Capacité de charge élevée
- Parfaits pour les applications requérant de longues courses
- D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles

- Monture optique de 50 mm
- Base de montage durable incluse
- Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette


- Les cavaliers sont équipés d'une ou deux molettes, avec schémas de trous de montage anglais ou métriques.
- Disponibles avec les longueurs de rails anglaises et métriques
- Des combinaisons de cavaliers et rails communs pré-assemblées sont disponibles.
- Échelles de Vernier d’une résolution de 0,01” ou 0,1 mm

- Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
- Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
- Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad

- Rails et cavaliers disponibles
- Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
- Modèle à profil bas

- Options disponibles de 70 mm (±35 mm) et 200 mm (±100 mm) de déplacement en X et Y
- Déplacements via roulements à billes ou crémaillères pour un ajustement rapide
- Design à surface robuste
Accessoires pour Plateaux Manuels et Glissières | Tout Voir



- Options à micromètre, vis fine, numérique et différentiel disponibles
- Compatibles avec nos Platines à Roulement à Billes

- Conception miniature et robuste
- Moteur et contrôleur intégrés
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 250 comptes par tour (CPR)

- Versions métriques, anglaises et à fentes communes
- Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0
- Petites et larges tailles disponibles
- Construction en aluminium anodisé noir

- Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
- Filetage du Centre, M6 ou M16
- Aluminium Anodisé Noir

- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders

- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish

- Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
- Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
- Construction an Aluminium Anodisé Noir

- Jeu de 9 Tournevis
- Tournevis de 1,5 – 10mm
- Entrée avec Coudée pouvant atteindre 25° dans les Fixations
- Idéal pour l'usage avec le Système de Cage Optique TECHSPEC®

- Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
- Large Sélection de Tailles Disponibles
- 50 Pièces par Paquet
- Kit de Vis Disponible
- Clés Allène Aussi Disponible

- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Fournis avec une boîte de stockage
- Incluent les tailles et longueurs les plus populaires
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.