Produit ajouté au panier

Porte-Filtres Fixes

Fixed Filter Mounts

×
  • Surface anti-rayures
  • 3 tailles disponibles
  • Filetage M6 x 1,0
  • Aluminium anodisé noir
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Ces Porte-Filtres Fixes sont idéaux pour être utilisés avec des miroirs, séparateurs de faisceaux, et autres composants optiques. Cette conception assure une obstruction limitée au niveau de l’ouverture. Les porte-filtres sont dotés d'une surface anti-rayures et d'un trou de montage M6 x 1,0. Les Porte-Filtres Fixes sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont disponibles en 3 tailles : 15 x 15 mm, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

Spécifications

Type d'Optique:
Square or Rectangular
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M6 x 1.0

Produits

 Taille des optiques compatibles (mm)   Compatible Post   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
15.0 - 50.8 M6 x 1.0
40.0 - 101.6 M6 x 1.0
80.0 - 152.4 M6 x 1.0

Informations Techniques

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer