![Fenêtres en MgF<sub>2</sub>](https://productimages.edmundoptics.com/2999.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
- Robustes et durables
- Résistant à l'attaque chimique
![Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF)](https://productimages.edmundoptics.com/9500.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
- Excellente transmission UV sous vide (VUV)
- Faible indice de réfraction
![Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>)](https://productimages.edmundoptics.com/5870.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
- Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
- Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR
![Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9502.jpg?w=305&quality=80)
- Coin de 30 arcmin
- Excellente transmission de 200 nm à 12 µm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Baryum (BaF2) également disponibles
![Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>)](https://productimages.edmundoptics.com/7630.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Fluorure de calcium indice UV à faible absorption et transmission élevée
- Faible indice de réfraction
- Traitements AR disponibles de 250 à 5000nm
- Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) également disponibles
![Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9486.jpg?w=305&quality=80)
- Coin de 30 arcmin
- Absorption faible, transmission élevée
- Idéales pour les environnements difficiles
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Calcium également disponibles
![Suprasil® Windows](https://productimages.edmundoptics.com/9045.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission élevée de 200 à 3500 nm
- Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
- Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10
![Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue](https://productimages.edmundoptics.com/20563.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
- Substrats de silice fondue UV
- Extrêmement légères
![Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ](https://productimages.edmundoptics.com/7860.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4](https://productimages.edmundoptics.com/9043.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![λ/10 UV Fused Silica Windows](https://productimages.edmundoptics.com/20252.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![Fenêtres Minces Ultrarapides](https://productimages.edmundoptics.com/8149.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm
- Traitement pour une GDD de <30 fs2
- Substrats en silice fondue indice UV ou IR
![Substrats de Fenêtre Laser non Traités](https://productimages.edmundoptics.com/7872.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
- Matériau de silice fondue ou de N-BK7
- Tailles impériales standard pour les solutions de remplacement direct
- Versions Traitées Raie Laser disponibles
- Substrats de Miroirs Laser également disponibles
![Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/10705.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
- Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
- Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
- Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
![Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)](https://productimages.edmundoptics.com/5365.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente transmission de 250 nm à 16 μm
- Faible coût
- Idéales pour la spectroscopie FTIR
- Des Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont également disponibles
![Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr)](https://productimages.edmundoptics.com/10529.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéal pour la spectroscopie FTIR
- Des Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont également disponibles
![Machine Vision Mounted Sapphire Windows](https://productimages.edmundoptics.com/10764.jpg?w=305&quality=80)
- Fenêtres de protection pour les applications de vision industrielle
- Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
- Filetages de filtre de M25,5 à M62,0 disponibles
![Fenêtres en Saphir](https://productimages.edmundoptics.com/5561.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
- Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
- Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
- Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
![Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants](https://productimages.edmundoptics.com/9686.jpg?w=305&quality=80)
- Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
- Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
- Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm
![Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité](https://productimages.edmundoptics.com/9788.jpg?w=305&quality=80)
- Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
- Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
- Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
- Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles
![Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser](https://productimages.edmundoptics.com/9126.jpg?w=305&quality=80)
- Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
- Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
- Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
- Idéales pour les applications laser de haute puissance
![Fenêtres Saphir de Précision](https://productimages.edmundoptics.com/7634.jpg?w=305&quality=80)
- Planéité de surface de λ/4
- Conception à tolérances serrées pour une meilleure performance
- Excellente transmission de l'UV à l'infrarouge moyen
![TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows](https://productimages.edmundoptics.com/9496.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Substrat en sulfure de zinc indice multispectral
- Faible absorption et faible dispersion à partir de 0,4 - 12 μm
- Disponibles sans traitement ou avec une option de traitement AR à large bande de 3 - 12 μm
![Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)](https://productimages.edmundoptics.com/2540.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Faible dispersion
- Disponibles avec ou sans traitement AR
- Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
![Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9477.jpg?w=305&quality=80)
- Versions de 30 arcmin et 3° disponibles
- Dispersion faible
- Éliminent les effets d’étalon et le retour de cavité
- Fenêtres Planes de Précision en Seléniure de Zinc également disponibles
![Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9499.jpg?w=305&quality=80)
- Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
- Non hygroscopiques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux
![Fenêtres AMTIR-1 ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9503.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission de 750 nm à 14 μm
- Résistance excellente aux acides
- Faible indice de réfraction
![Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9498.jpg?w=305&quality=80)
- Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
- Un matériau infrarouge résistant et durable
- Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
![Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9501.jpg?w=305&quality=80)
- Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
- Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
- Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
![Fenêtres en Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/7515.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Transmission de 1,2-7 μm
- Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
![Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9479.jpg?w=305&quality=80)
- Conformes aux exigences strictes des normes MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion
- Transmission élevée de 3 à 5 µm
- Idéales pour les environnements difficiles
- Également disponibles : Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
![Germanium (Ge) Windows](https://productimages.edmundoptics.com/7932.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Sans traitement ou avec des differents traitements AR
- Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
- Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
![Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9478.jpg?w=305&quality=80)
- Coin de 30 arcmin
- Transmission élevée de 2 à 10 µm
- Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
- Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
![TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows](https://productimages.edmundoptics.com/8376.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conforme aux exigences strictes de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion
- ≥90% de transmission de 8 à 11,5 µm
- Idéales pour les environnements difficiles
- Également disponibles : Fenêtres en Germanium non Traitées, Traitées BBAR 3-5 µm ou Traitées BBAR 8-12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
![Fenêtres Infrarouges (IR)](https://productimages.edmundoptics.com/4892.jpg?w=305&quality=80)
- Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
- Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
- Faciles à Découper à la Taille Souhaitée
![Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF<sub>2</sub>) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20351.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
- Robustes et durables
- Résistantes à l’attaque chimique
![Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20352.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Transmission élevée sans traitements AR
![Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20353.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
- Faible indice de réfraction
- Faible solubilité et chimiquement inerte
![Fenêtres en Saphir ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20354.jpg?w=305&quality=80)
- Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
- Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
- Transmission de 0,33 à 5,5 μm
![Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20355.jpg?w=305&quality=80)
- Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
- Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
- Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
![Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20356.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente stabilité thermique
- Faible auto-fluorescence
- Silice fondue indice IR
![Fenêtres en Quartz ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20357.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission élevée de 190 à 3500 nm
- Résistance chimique élevée
- Faible coefficient de dilatation thermique
![Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20358.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR
![Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20359.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
![Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9477.jpg?w=305&quality=80)
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
![Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20360.jpg?w=305&quality=80)
- Faible absorption et faible dispersion de 0,4 à 12 μm
- Durabilité supérieure à celle du séléniure de zinc
- Idéales pour les capteurs infrarouges
![Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20350.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente transmission UV sous vide (VUV)
- Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
- Faible indice de réfraction
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.