Produit ajouté au panier

Miroirs Optiques

Les Miroirs Optiques sont conçus pour réfléchir la lumière dans toute une variété d'applications, y compris l'orientation du faisceau, l'interférométrie, l'imagerie, ou l'illumination. Les Miroirs Optiques sont utilisés dans un large éventail de secteurs, comme les sciences de la vie, l'astronomie, la métrologie, les semi-conducteurs ou l'énergie solaire.

Edmund Optics offre toute une gamme de Miroirs Optiques tels que des lasers, des plats, avec un substrat métallique, de focalisation ou spécialisés, et sont proposés dans une multitude d'options de traitements réfléchissants, comme l'Aluminium Protégé, l'Aluminium Amélioré, l'Argent Protégé, l'Or Protégé ou le Diélectrique. Le choix d'une option de traitement réfléchissant appropriée assure une réflectivité élevée de la longueur d'onde ou de la plage de longueur d'onde requise. Les Miroirs Optiques destinés à des applications laser sont optimisés pour la longueur d'onde laser donnée. Par ailleurs, les Miroirs Optiques conçus pour des lasers disposent de seuils de dommage qui sont appropriés au laser désigné. Les Miroirs Optiques en Substrat Métallique sont parfaits pour les applications nécessitant un coefficient de dilatation thermique constant entre le Miroir Optique et la monture. Les Miroirs Optiques ayant une surface concave sont parfaits pour les applications de focalisation de la lumière.

Filter
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer