Produit ajouté au panier

Lentilles Spécialisées

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lentilles Ménisques Positives Lentilles Ménisques Positives Nouveau
  • Designs de lentilles ménisques positives
  • Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2.200 nm
Lentilles Barres à Gradient d’Indice (GRIN) Lentilles Barres à Gradient d’Indice (GRIN)
Top Seller
  • Idéales pour les applications de couplage de fibre et diode laser
  • Performance comparable aux singulets asphériques conventionnels
  • Différentes tailles et longueurs d’ondes disponibles
Matrices de Micro-Lentilles Matrices de Micro-Lentilles
  • Configurations de Lentilles Carrées et Fly’s Eye
  • Substrats de Précision en Silice Fondue
Rangées de Microlentilles Cylindriques Rangées de Microlentilles Cylindriques
  • Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
  • Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
  • Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm
Matrices Multi-Lentilles Matrices Multi-Lentilles
  • Conception intégrée, monolithique
  • Les matrices unilatérales créent un éclairage homogène lorsque utilisées en paires
  • Les matrices à double face sont idéales pour générer des profils laser à intensité uniforme
Collimateurs à Axe Rapide Collimateurs à Axe Rapide
  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles
Slow Axis Collimators Collimateurs à Axe Lent
Collimateurs Focalisables Collimateurs Focalisables
  • Peuvent être Couplés à des Fibres Optiques Câblées Standards de NA 0,22
  • Deux Revêtements Disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
  • Plusieurs Ouvertures et Distances Focales Proposées
Lentilles Barres Lentilles Barres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Focalisent la lumière collimatée en une ligne
  • Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
Plaques de Compensation à Aberration Sphérique Plaques de Compensation à Aberration Sphérique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat N-BK7 de Précision
  • Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
  • Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16
Lentilles à Gradient d’Indice (GRIN) Imprimées en 3D Lentilles à Gradient d’Indice (GRIN) Imprimées en 3D
  • Fabrication additive par l’impression 3D
  • La technologie hautement personnalisable permet de concevoir des lentilles complexes
  • Indice variable par modification du matériau polymère
Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) Nouveau
  • Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
  • Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
  • Angle d'acceptation de 45°
Matrices de Micro-Lentilles Linéaires Matrices de Micro-Lentilles Linéaires
  • Substrats de silice fondue et de silicium
  • Configurations des matrices de lentilles 1x4 et 1x8
  • Idéales pour le couplage et la collimation de fibres optiques

 

Dynamic Optics Deformable Lenses Lentilles Déformables de Dynamic Optics Nouveau
  • Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
  • Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
  • Idéales pour corriger l'aberration dans les applications de microscopie

Les Lentilles Spécialisées sont des Lentilles Optiques qui sont uniques dans leur conception ou leur objectif. Les Lentilles Spécialisées sont utilisées dans toute une gamme d'applications et pour une grande variété de secteurs, notamment les communications, la R & D, l'industrie ou l'intégration en laboratoire. Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques, comprenant des Lentilles Spécialisées uniques.

Les Lentilles Spécialisées d'Edmund Optics comprennent des Concentrateurs Paraboliques (CPC), des Réseaux de Microlentilles, ou des Rangées à Multi-Lentilles. Les Concentrateurs Paraboliques (CPC) sont parfaits pour les applications de collecte de lumière. Les Réseaux de Microlentilles sont utilisés pour des applications d'homogénéisation de lumière. L'utilisation des Rangées à Multi-Lentilles est parfaite dans des systèmes d'éclairage ou de projection.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer