Produit ajouté au panier

Lentilles Plan-Concaves (PCV)

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Non Traitées Lentilles Plan-Concaves (PCV) Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gamme de longueur d'onde de 400-2200 nm
  • Tolérances de diamètre et de centrage de précision pour un intégration OEM aisée
  • Une variété de diamètres, distances focales et traitements
  • Traitements antireflets disponibles : VIS-EXTMgF2, VIS 0°, YAG-BARRVIS-NIR, NIR I et NIR II
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées MgF<sub>2</sub> Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS 0&deg; Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS 0°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-NIR Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1000 nm
  • <0,25% de réflectivité à 880 nm
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Différent traitements disponibles : Non Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, YAG-BBARNIR I et NIR II
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées YAG-BBAR Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées YAG-BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Optimisées pour une R<0,25% à la fois à 532 nm et 1064 nm
  • Traitées AR pour procurer une réflectivité <1,0% par surface de 500 à 1100 nm
  • Diverses options de traitement : Non Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II et Traitement en V 1064 nm
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées NIR-I Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées NIR-I
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées NIR II Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées NIR II
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2000 nm
  • Option traitement AR UV disponible
Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Substrat de silice fondue synthétique de qualité recherche
  • <0,25% de réflexion à 1064nm pour les applications laser Nd:YAG et à fibre optique
  • Options sans traitement et à traitement BBAR disponibles
Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX) Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Coffrets de Lentilles Mixtes comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
  • Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
  • Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics Fin de Série
  • Faible indice de réfraction
  • Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
  • Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-EXT Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-EXT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
  • Conçues pour un angle d’incidence de 0°
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non TraitéesMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBARNIR I et NIR II

Les Lentilles Plan-Concaves sont idéales pour l'expansion de faisceau, la projection de lumière, ou pour étendre la distance focale d'un système optique. Les Lentilles Plan Concaves qui ont une surface concave, sont des Lentilles Optiques avec des distances focales négatives. Les Lentilles PCV doivent être orientées de manière à ce que la surface plane ou plate, soit dirigée vers le plan focal désiré. Les Lentilles PCV sont parfaites dans l'utilisation de toute une gamme d'applications ou de secteurs industriels.

Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant une large variété de Lentilles Plan Concaves. Les Lentilles Plan Concaves d'Edmund Optics sont disponibles avec toute une gamme de traitements anti-reflets. Ces derniers optimisent la transmission du spectre Ultraviolet (UV), Visible ou Infrarouge (IR). Edmund Optics propose des traitements anti-reflets qui comprennent des UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, ou NIR II. Les Lentilles Plan Concaves traitées anti-reflets sont conçues pour avoir un angle d'incidence de 0&deg. Des options de substrat en Silice Fondue UV sont disponibles et offrent des performances supplémentaires dans le spectre Ultraviolet (UV). Le substrat en Silice Fondue UV est idéal dans l'imagerie de l'Ultraviolet (UV) ou pour les applications laser.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer