- Traitées AR pour offrir <0,7% de réflexion par surface entre 750 - 1550nm
- Les lentilles biconcaves possèdent deux surfaces internes courbées identiques et une distance focale négative
- Utilisées pour réduire une image et diffuser la lumière
- Traitements disponibles : Non-Traitées, VIS-EXT, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II
- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2200 nm
- Option de traitement AR UV-populaire disponible
- Les Coffrets de Lentilles Simples comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
- Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
- Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Tolérances de diamètre et de centrage de précision pour une intégration OEM facilité
- Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.