- Grandes Ouvertures Numériques
- Documentation Exhaustive pour une Intégration OEM
- Idéales pour les Applications d’Éclairage
- Renforcées pour une Meilleure Longévité
- Grandes Ouvertures Numériques
- Idéal pour les Applications d’Illumination
- Lentilles d’Illumination Moulées
- Conception Asphérique ou Sphérique
- Grandes Ouvertures Numériques
- Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
- Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
- Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
- Peuvent être utilisées comme sphères pour couplage de fibre ou comme lentilles collimatrices
- Ébauche idéale pour lentilles asphériques
- Plusieurs tailles disponibles
- Lentilles Demi Billes en N-BK7 également disponibles
- Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
- Lentilles collimatrices
- Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
- Transmission élevée dans le visible et le NIR
- Idéales pour les applications sensibles au coût
- Excellente transmission dans l’UV
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Billes et demi billes disponibles
- Indice de Réfraction de 2,0
- Simplifient l’intégration dans les systèmes
- Des Lentilles Billes à Indice Élevé sont également disponibles
- Indice de Réfraction de 2,0
- Simplifient l’intégration dans les systèmes
- Des Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé sont également disponibles
- Excellentes pour tous environnements
- Dureté élevée
- Haute stabilité chimique
- Des Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont également disponibles
- Excellentes pour tous environnements
- Haute stabilité chimique
- Des Lentilles Billes en Saphir et Rubis sont également disponibles
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.