Produit ajouté au panier

Lentilles Achromatiques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lentilles Achromatiques Traitées MgF<sub>2</sub> Lentilles Achromatiques Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Réflectance inférieure à 1,75% par surface à 400 - 700 nm
  • Lentilles achromatiques traitées VIS 0° et VIS-NIR également disponibles
Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0° Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Moins de 0,4% de réflexion par surface de 425 à 675 nm
  • Lentilles Achromatiques traitées MgF2 et VIS-NIR également disponibles 
Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm
  • Lentilles achromatiques traitées MgF2 et VIS 0° également disponibles
Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Conçus pour accroître la résolution et donner une taille plus petite du spot pour l'IR proche (NIR, 750 à 1100 nm)
  • Diminue les abérrations achromatiques pour des sources monochromatiques jusqu'à 2 μm
  • Large bande à couche antireflets allant de 600 à 1050 nm ou de 700 à 1550 nm
Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission entre 345 – 700 nm
  • Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
  • Prix coûtant, conception cémentée
Lentilles Achromatiques Traitées YAG-BBAR Lentilles Achromatiques Traitées YAG-BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
  • Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
  • Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d’Air
Lentilles COTS Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflets (AR) à Large Bande TECHSPEC<sup>®<sup> Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflets (AR) à Large Bande TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Achromatiques Asphérisées Lentilles Achromatiques Asphérisées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Asphère à correction chromatique et à faible coût, conception innovante unique
  • Meilleure correction de couleur que les lentilles achromatiques standards
  • Correction sphérique similaire à celle des asphères usinées
  • Fichiers optiques disponibles
Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions cementées et à espace d'air disponibles
  • Version montée disponible pour une intégration facile
  • Présentent un traitement AR MgF2
Triplets Achromatiques Hastings Triplets Achromatiques Hastings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception unique à 3 éléments
  • Traités MgF2
  • Triplets Achromatiques Steinheil également disponibles
Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC<sup>®<sup> Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Triplets Corrigés UV au Proche IR Triplets Corrigés UV au Proche IR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Eléments de fluorure de calcium et silice UV
  • Conception à coorecttion de couleur à large Bande de 193 nm à 1000 nm
  • Idéaux pour des applications de fluorescence et de spectroscopie
Lentilles Achromatiques Traitées MgF<sub>2</sub> Montées Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Moins de 1,75% de réflexion par surface de 400 à 700 nm
  • Également disponibles non montées
Paires Achromatiques de Monture C Paires Achromatiques de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
  • Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
  • Idéales pour les applications de Relais ou de Projection
Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
  • Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
  • Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux
Paires Achromatiques Montées Paires Achromatiques Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Lentilles Asphériques Hybrides en Plastique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentilles asphériques en plastique à correction de couleur
  • Une surface diffractive minimise les aberrations chromatiques
  • Prix économique, conception moulée
Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Correction de couleur entre 3-5 μm
  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Asphères toutes en verre à correction chromatique

  • Idéales pour les applications biotechnologiques et d’imagerie

  • Traitées MgF2

Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC<sup>®</sup> Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Coffrets disponibles avec des lentilles de 12,5 ou 25 mm de diamètre
  • Traitements MgF2, VIS 0° et VIS-NIR disponibles
  • Compatibles avec les produits Systèmes de Tube et de Cage Optique
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Paires Achromatiques Proche IR Montées Paires Achromatiques Proche IR Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
  • Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
  • Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
Lentilles Achromatiques à Ultralarge Bande Lentilles Achromatiques à Ultralarge Bande
  • Conception à large bande avec correction chromatique
  • >90% de transmission de 800 à 4000 nm
  • Parfaites pour les applications d'imagerie hyperspectrale
  • Lentilles Achromatiques IR Proche (NIR) également disponibles

Les Lentilles Achromatiques sont utilisées pour réduire ou éliminer l'aberration chromatique. Le modèle achromatique permet également de réduire les aberrations sphériques. Les Lentilles Achromatiques conviennent parfaitement à toute une gamme d'applications, notamment la microscopie à fluorescence, le relais d'image, l'inspection, ou la spectroscopie. Les Lentilles Achromatiques, qui sont souvent conçues en cimentant deux éléments ensemble ou en fixant deux éléments dans un boîtier, créent des tailles de spot inférieures aux lentilles singulets comparables.

Edmund Optics offre une grande variété de Lentilles Achromatiques. Plusieurs options de traitements anti-reflet sont disponibles pour l'Ultraviolet (UV), le visible ou l'Infrarouge (IR), y compris les UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, ou SWIR. Par ailleurs, des Lentilles Achromatiques conçues spécifiquement pour l'Ultraviolet (UV) ou l'Infrarouge (IR), sont disponibles et offrent des performances supérieures par rapport aux Lentilles Achromatiques standard qui ont été traitées pour une gamme de longueur d'onde identique ou comparable. Les Lentilles Achromatiques Asphérisées, qui combinent la correction des couleurs d'une Lentille Achromatique à la correction de l'aberration sphérique d'une Asphère, sont également disponibles. Les Lentilles Achromatiques Triplets sont proposées pour des applications nécessitant des rapports 1:1, ou un grossissement très puissant.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer