Produit ajouté au panier

Filtres Colorés et Absorbants

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Nouveau
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT
  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR
Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré – traitements diélectriques haute performance – matériaux conformes à RoHS. Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré
  • Filtres passe-haut à traitement diélectrique
  • Transmission typique >90% et blocage >OD 6
  • Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
  • Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT
  • Absorption élevée dans le NIR
  • Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
  • Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Bande Colorés Hoya Filtres Passe-Bande Colorés Hoya
  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes circulaires et carrées disponibles
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya
  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés
C-Mount Longpass Glass Color Filters Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C Nouveau
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
  • Également disponibles non montés
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées
Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs
  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 
Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45° Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
  • Idéaux pour la séparation de couleurs
  • Substrat de précision N-BK7
Filtres de Fluorescence en Verre Filtres de Fluorescence en Verre
  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées
Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix
  • Substrat flexible, ultra-fin
  • Conceptions à coupure brusque
  • Film fin extrudé anti-rayure
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix
  • Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
  • Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
  • Transmission moyenne > 80%
Filtres Optiques en Plastique Colorés Filtres Optiques en Plastique Colorés
  • Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
  • Excellente résistance thermique
  • Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage
Filtres IR Passe-Haut en Plastique Filtres IR Passe-Haut en Plastique
Top Seller
  • Plastique de poids léger
  • Excellente résistance thermique et chimique
Filtres Kodak Wratten Filtres Kodak Wratten
  • Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs 
  • Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
  • Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation
Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre
  • Large Tailles Disponibles
  • Facilement Découpable
  • Filtres Kodak No. 96
Assemblées Monture C pour Miroirs Chauds et Froids Assemblées Monture C pour Miroirs Chauds et Froids
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
  • 4 Filetages Femelle Monture C
Éventail de Filtres Colorés Roscolux<sup>®</sup> Éventail de Filtres Colorés Roscolux®
  • Éventail avec plus de 200 filtres colorés
  • Meilleure absorption de la chaleur et des couleurs
  • Idéal pour des besoins de « prototype »
  • Filtres Colorés Roscolux® également disponibles
Filtres Colorés Montés Filtres Colorés Montés
  • Améliorent le contraste
  • Isolent les régions spectrales/couleurs
  • Verre coloré de précision
Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu
  • Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR

  • Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception

  • Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR
  • Convertissent la lumière NIR en lumière visible
  • Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
  • Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
  • Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles

 

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix Nouveau
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix Nouveau
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures

Les Filtres Colorés et Absorbants sont souvent utilisés en tant que filtres passe-haut ou passe-bande. Les Filtres Colorés et Absorbants sont parfaits pour des applications industrielles ou de vision industrielle. Ces filtres utilisent les propriétés d'absorption ou de transmission intrinsèques du matériau. En contrôlant l'épaisseur du matériau, un filtrage précis peut être réalisé sur de larges bandes. Edmund Optics propose des Filtres Colorés et Absorbants qui sont disponibles dans des substrats de verre, de plastique ou de film. Les filtres en verre offrent une grande résistance, tandis que les filtres en plastique ou film sont des mesures alternatives très rentables.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer