![Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé](https://productimages.edmundoptics.com/6127.jpg?w=305&quality=80)
- Traitement AR pour une Meilleure Transmission
- Résistance Élevée à la Chaleur avec une Faible Dilatation Thermique
- Présentent une Grande Variété d'Angles d'Incidence sans Perte de Transmission
![Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR)](https://productimages.edmundoptics.com/5360.jpg?w=305&quality=80)
- Substrats en silicium ou germanium traités
- Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
- Résistants, traitement de première surface
![Fenêtres en Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/7515.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Transmission de 1,2-7 μm
- Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
![Lentilles Asphériques en Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/6412.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Performance limitée par la diffraction
- Faible densité et dispersion
- Idéales pour les applications IR sensibles au poids
- Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)
![Lentilles Plan Convexes (PCX) en Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/5438.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
- Faible Densité et Dispersion
- Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
- D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats
![Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium](https://productimages.edmundoptics.com/4183.jpg?w=305&quality=80)
- Excellente Stabilité Thermique
- Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
- Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre
![Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)](https://productimages.edmundoptics.com/10634.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
- Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
- Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
![Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/9479.jpg?w=305&quality=80)
- Conformes aux exigences strictes des normes MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion
- Transmission élevée de 3 à 5 µm
- Idéales pour les environnements difficiles
- Également disponibles : Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
![Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR)](https://productimages.edmundoptics.com/5488.jpg?w=305&quality=80)
- Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
- Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre interférentiel à substrat unique
![Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20359.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
![Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20361.jpg?w=305&quality=80)
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
![Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20369.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
![Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics](https://productimages.edmundoptics.com/20370.jpg?w=305&quality=80)
- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.