Produit ajouté au panier

Fused Silica Optics

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue Nouveau
  • Substrats de silice fondue Corning 7979 indice IR
  • Large gamme de transmission de 200 à 3500 nm
  • Distorsion du front d'onde transmis de λ/10
  • Excellente stabilité thermique
Polariseurs à Large Bande Polariseurs à Large Bande
  • Grands Angles d’Acceptation
  • Contraste très Élevé
  • Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système
Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande
  • Réfléchissent la lumière polarisée S
  • Transmettent la lumière polarisée P
  • Excellente performance de l'UV à l'IR
Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fin de Série
  • Excellente stabilité thermique
  • Faible auto-fluorescence
  • Silice fondue indice IR
Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Fin de Série
  • Grandes ouvertures numériques
  • Idéales pour le couplage de fibres et de LED
  • Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Non Traitées Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
  • Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour des applications à large bande
  • Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
  • Tailles de 5 à 50 mm
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2000 nm
  • Option traitement AR UV disponible
Lentilles Biconcaves en Silice Fondue UV (DCV) Lentilles Biconcaves en Silice Fondue UV (DCV)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2200 nm
  • Option de traitement AR UV-populaire disponible
Lentilles Biconvexes (DCX) - Silice Fondue UV Lentilles Biconvexes (DCX) - Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaites pour les applications d’imagerie
  • Minimisent les aberrations sphériques et la coma
  • Substrat de précision en silice fondue
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation de rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles
Penta Prismes en Silice Fondue UV Penta Prismes en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Composant Optique pour Définir un Angle Droit
  • D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles
Lentilles Barres Lentilles Barres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Focalisent la lumière collimatée en une ligne
  • Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) de Qualité Laser Lentilles Plan-Convexes (PCX) de Qualité Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Seuil de dommage laser garanti
  • Qualité de surface de 10-5
  • Précision de surface λ/10
Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission dans l’UV
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Billes et demi billes disponibles
Prismes Cales en Silice Fondue Prismes Cales en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
  • Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
  • Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
λ/10 UV Fused Silica Windows Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Versions traitées antireflets UV-VIS et UV disponibles
  • Distorsion du front d'onde transmis λ/10
  • Dimensions allant de 5 à 150 mm de diamètre
  • Fenêtres en Silice Fondue  ou λ/4 également disponibles
Lentilles Minces Plan-Convexes (PCX) Ultrarapides Lentilles Minces Plan-Convexes (PCX) Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Épaisseur ultramince au centre pour limiter la GDD
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Idéales pour les applications ultrarapides et d'optique laser
  • Substrats de silice fondue indice UV ou IR
TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses	Lentilles Laser Plan-Convexes (PCX) Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Épaisseur ultra-fine au centre
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitements antireflets IBS large bande à faible perte
Miroirs Concaves Raie Laser Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
Miroirs Concaves Laser Non Traités Miroirs Concaves Laser Non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
  • Vaste selection de diamètres et de distances focales
  • Options de traitement individuelles disponibles
Lentilles Cylindriques Qualité Laser à Large Bande Lentilles Cylindriques Qualité Laser à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Offre une Performance Supérieure de l'UV à l'IR
  • Substrat en Silice Fondue
  • Qualité de Surface Optiques Laser
TECHSPEC® Superpolished Substrates Substrats Superpolis
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Superpolissage sur les deux surfaces avec une rugosité de surface ≤1 Å RMS
  • Surfaces à faible dispersion idéales pour les applications UV ou laser à haute puissance
  • Substrats de silice fondue UV avec biseaux et bords polis
  • La fabrication en interne permet d'obtenir des tailles et des formes personnalisées de 6 à 76,2 mm et une rugosité de surface <0,5 Å
Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l’UV, le visible et le NIR
  • parfaites pour les applications d’imagerie
  • tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
  • fenêtres en silice fondue UV ou λ/10 également disponibles
Fenêtres en Silice Fondue UV 1&lambda; Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
  • Idéales pour applications à large bande
  • Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
  • Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 ou λ/10 aussi disponibles

Miroirs de Prélèvement Rasants Miroirs de Prélèvement Rasants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception Compacte en Demi-Cercle
  • Biseau 45°
  • De Nombreuses Options de Traitements
Prismes à Angle Droit SFUV λ/20 Prismes à Angle Droit SFUV λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Planéité de Surface de λ/20
  • Substrat en Silice Fondue UV
  • Qualité Optique Laser
Miroirs &lambda;/10 de Première Surface Miroirs λ/10 de Première Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Différents traitements et tailles disponibles
  • Faible coefficient de dilatation thermique
Fenêtres Minces Ultrarapides Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm 
  • Traitement pour une GDD de <30 fs2
  • Substrats en silice fondue indice UV ou IR
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • 1 mm d’épaisseur
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
  • Idéaux pour l'alignement du système
  • Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles
Miroirs Optiques Plans de Précision Miroirs Optiques Plans de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Substrats en silice Fondue et ZERODUR®
  • Planéité de surface de λ/10 et λ/20
  • Vaste choix de traitements
Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Options de précision et haute précision disponibles
  • Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission
Plans Étalons, Surface Unique Plans Étalons, Surface Unique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Diamètres de ½" à 12" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20
Plans Étalons de Précision – Double Surface Plans Étalons de Précision – Double Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
Substrats de Fenêtre Laser non Traités Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Fenêtres Brewster Fenêtres Brewster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
  • Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
  • Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser
Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Faible auto-fluorescence
  • Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm
Fenêtres à Coin en Silice Fondue Fenêtres à Coin en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs de Première Surface &lambda;/20 Miroirs de Première Surface λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
  • Qualité de Surface de 20-10
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique
Substrats de Miroirs Laser Substrats de Miroirs Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 10-5
  • Substrats de silice fondue de haute qualité
  • Dimensions impériales avec des géométries circulaires ou rectangulaires
  • Substrats de Fenêtre Laser non Traités également disponibles
17547 Rétroréflecteurs Creux non Montés à Prismes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
  • La conception creuse minimise la dispersion
  • Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
Miroirs à Pied à Traitement Métallique Miroirs à Pied à Traitement Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
  • Construction durable en silice fondue pour un faible coefficient de dilatation thermique
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé
  • Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC®
Miroirs Laser à Pied Miroirs Laser à Pied
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses Lentilles Plan-Convexes (PCX) λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Précision de surface de λ/20
  • Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
  • Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques
Lentilles Cylindriques PCX – Silice Fondue UV Lentilles Cylindriques PCX – Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Excellente transmission dans l’UV
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Fabriquées avec précision
Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion
  • Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
  • Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
  • Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation
Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
  • >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
  • Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
  • Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande
Rangées de Microlentilles Cylindriques Rangées de Microlentilles Cylindriques
  • Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
  • Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
  • Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm
Matrices de Micro-Lentilles Matrices de Micro-Lentilles
  • Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
  • Substrats de précision en slice fondue
Matrices de Micro-Lentilles Linéaires Matrices de Micro-Lentilles Linéaires
  • Substrats de silice fondue et de silicium
  • Configurations des matrices de lentilles 1x4 et 1x8
  • Idéales pour le couplage et la collimation de fibres optiques

 

Wide Angle Diffusers Diffuseurs à Grand Angle
  • Angles de diffusion de 25 et 125° disponibles
  • 90% d'efficacité de transmission
  • Éléments optiques réfractifs de sécurité pour les yeux, sans ordre zéro et sans point chaud
Best Form Spherical Lenses Lentilles Sphériques de Meilleure Forme
  • Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
  • Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
  • Idéales pour les applications laser de forte puissance
Protecteurs de Débris Laser Protecteurs de Débris Laser
  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles
Filtre Passe-Bande UV Filtre Passe-Bande UV Fin de Série
  • Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
  • Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
  • Substrat de silice fondue UV
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer