Produit ajouté au panier

Lames Séparatrices de Faisceau

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
  • La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
  • La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
  • Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser
Lames Séparatrices TECHSPEC λ/10 Lames Séparatrices TECHSPEC λ/10
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Soudure à 30 Arcmins pour Minimiser les Interférences Internes
  • Large Gamme de Rapports de Division
  • Substrat de Silice Fondue
Lames Séparatrices Visible et IR Proche Lames Séparatrices Visible et IR Proche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles
  • Traitements visible et IR proche proposés
  • Seconde surface traitée de multi-couches AR
  • Lames Séparatrices de Monture C également disponibles
Lames Séparatrices de Faisceau UV Lames Séparatrices de Faisceau UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Différents rapports de séparation transmission/réflexion disponibles
  • Deuxième surface traitée BBAR
  • Substrat en silice fondue
Lames Séparatrices de Faisceau Lames Séparatrices de Faisceau
  • Conception à prix compétitif
  • Différentes tailles disponibles
  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles
Lames Séparatrices Elliptiques Lames Séparatrices Elliptiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Profil circulaire à 45°
  • Traitements visible et IR proche proposés
  • Idéales pour l’éclairage axiale diffuse et en ligne
Séparateurs de Faisceau Polka-Dot VIS-NIR Séparateurs de Faisceau Polka-Dot VIS-NIR Nouveau
  • Rapports de réflexion/transmission de 50/50 et 30/70 disponibles
  • Substrats B270 pour haute performance de 400 à 2000 nm disponibles
  • Versions UV-NIR disponibles
Séparateurs de Faisceau Polka-Dot UV-NIR Séparateurs de Faisceau Polka-Dot UV-NIR
  • Différents ratios de séparation des faisceaux disponibles
  • Insensibles aux changements d'angle d'incidence
  • Versions VIS-NIR disponibles
Pellicules Séparatrices de Faisceau Pellicules Séparatrices de Faisceau
  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Aucune aberration chromatique avec les faisceaux convergents
  • Aucun changement de la longueur du chemin optique
  • Également disponibles : Pellicules Séparatrices Infrarouges
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
  • Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
  • Qualité de surface de 10-5
Séparateurs de Faisceau Ultrarapides Séparateurs de Faisceau Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conceptions pour les lasers Ti:saphir et à fibre dopée Yb
  • Rapports de séparation des faisceaux de 90:10, 70:30 et 50:50 (R:T)
  • Valeurs de GDD contrôlées pour la réflexion et transmission
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
  • Substrats de silice fondue UV
Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Angle d’incidence de 45°
  • Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes
  • Seuils de Dommage Laser Élevés
  • Qualité de surface excellente
  • Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant
Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande
  • Technologie à grille métallique
  • Réfléchissent la lumière polarisée S et transmettent la lumière polarisée P
  • Adaptés à des environnements de température élevée
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
  • Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
  • Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
  • Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Lames Séparatrices de Faisceau de Monture C Lames Séparatrices de Faisceau de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Simplifie le Montage et l'Alignement
  • Trous filetés Monture C Standards, Pièce Femelle
  • Revêtements Visible et Proche IR Proposés
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de Monture C Disponibles
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR)
  • Rapport R/T moyen de 45/55 de 3 à 5 µm
  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Éliminent le déplacement du faisceau
  • Des Pellicules Séparatrices pour le VIS-NIR sont également disponibles

 

Séparateurs de Faisceaux Infrarouges ISP Optics Séparateurs de Faisceaux Infrarouges ISP Optics
  • Traitements des séparateurs de faisceaux couvrant la gamme de 1,5 à 14 µm
  • Conçus pour une séparation des faisceaux 50/50 à un AOI de 45°
  • Substrats de fluorure de calcium ou de séléniure de zinc
Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics Séparateurs de Faisceau Dichroïques Infrarouges (IR) ISP Optics
  • Permettent de séparer la lumière visible de la lumière infrarouge (3-12 µm)
  • Modèles à transmission visible/réflexion infrarouge et à réflexion visible/transmission infrarouge
  • Idéaux pour combiner les lasers guides visibles avec les lasers MWIR

Les Lames Séparatrices sont un type de Séparateur de Faisceaux utilisé dans de nombreuses applications des sciences de la vie, les applications d'imagerie ou laser. Les Lames Séparatrices sont utilisées pour diviser le faisceau incident en deux composantes distinctes. Lorsque l'angle d'incidence est positionné à 45°, une partie de la lumière frappant la Lame Séparatrice est transmise, tandis qu'une autre partie est réfléchie.

Edmund Optics offre une grande variété de Séparateurs de Faisceaux incluant des Lames Séparatrices conçues pour des applications dans l'Ultraviolet (UV), le Visible, ou l'Infrarouge (IR). Les Lames Séparatrices pour l'Ultraviolet (UV) sont parfaites pour des applications incluant l'imagerie par fluorescence, la médecine légale ou la spectroscopie. Les Lames Séparatrices pour l'Infrarouge (IR) sont utilisées dans de nombreuses applications Infrarouge (IR) à large bande. Étant donné que les Séparateurs Polka-Dot sont insensibles aux angles, ils sont très bien adaptés de l'Ultraviolet (UV) à l'Infrarouge Moyen (MWIR). Les Pellicules Séparatrices utilisent des membranes de nitrocellulose, offrant une résistance supérieure aux chocs mécaniques ou aux variations de température. Les Lames Séparatrices à Raie Laser, présentant des seuils de dommage élevés, sont parfaites pour les applications laser exigeantes. Les Lames Séparatrices à Raie Laser sont disponibles pour de nombreuses longueurs d'onde laser très prisées.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer