Produit ajouté au panier

Tissu & Lingettes pour Lentilles

Les Tissus ou Lingettes pour Lentilles sont utilisés pour nettoyer ou polir des composants optiques en vue d'optimiser la performance d'un système optique. Les Tissus ou Lingettes pour Lentilles consistent en tissus ou lingettes jetables, conçus pour éliminer efficacement toute saleté ou plusieurs huiles de la surface d'un composant optique. Les Tissus ou Lingettes de Lentilles sont disponibles dans une grande variété de quantités ou de tailles bien adaptées pour faciliter l'entretien des systèmes optiques.

Lingettes de Nettoyage Lingettes de Nettoyage
  • Options Photo-Clear® et antistatique
  • La conception antistatique dissipe les charges statiques
  • La conception Photo-Clear® élimine efficacement débris et humidité 
Tissu pour Lentilles Edmund Optics<sup>&reg;</sup> - Qualité Industrielle Tissu pour Lentilles Edmund Optics® - Qualité Industrielle
Top Seller
  • Matériau traditionnel certifié MIL-SPEC 
  • Emballage feuilles en vrac grande taille 
  • 500 feuilles par paquet 
Tissu Edmund Optics<sup>&reg;</sup> - Indice Commercial Tissu Edmund Optics® - Indice Commercial
Top Seller
  • Tissu d'excellente qualité
  • Tissu traditionnel MIL-SPEC
  • Cahier de 100 feuilles, 4" x 5"
Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Qualité Simple Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Qualité Simple
  • Tissu pour Lentilles Standard - Qualité Simple 
  • Cahier de 50 feuilles, 4" x 5"
  • Construction souple et résistante aux rayures
Lingettes de Précision Kimberly Clark - Kaydry&reg; EX-L Lingettes de Précision Kimberly Clark - Kaydry® EX-L Nouveau
  • Faible peluchage
  • Absorption élevée
  • Idéales pour une utilisation en laboratoire ou en production
Lingettes de Précision Kimberly Clark - KIMWIPES<sup>&reg;</sup> EX-L Lingettes de Précision Kimberly Clark - KIMWIPES® EX-L
  • Lingettes anti-peluches
  • Idéales pour les surfaces délicates
  • Parfaites pour les environnements de laboratoire ou de fabrication

Lingettes Kimberly Clark - KIMTECH Pure&reg; CL5 Lingettes Kimberly Clark - KIMTECH Pure® CL5
  • Résistant aux peluches
  • Compatibles avec des salles blanches de la classe 100 (ISO 5 )
  • Poids élevé d'absorption d'eau
Lingettes de Nettoyage/Essuyage Optique Prematex<sup>&reg;</sup> Lingettes de Nettoyage/Essuyage Optique Prematex®
Top Seller
  • Technologie avancée de la microfibre
  • Extrêmement durables et réutilisables
  • Lingettes blanches lisses
  • Idéales pour des surfaces délicates
Lingettes de Nettoyage Prematex<sup>&reg;</sup> Pop-n-Wipe<sup>&reg;</sup> Lingettes de Nettoyage Prematex® Pop-n-Wipe®
  • Prematex®
  • Lingettes Blanches Durables à Microfibres
  • Resilientes, très Absorbantes et Réutilisables
Lingettes Pré-Mouillées Lingettes Pré-Mouillées
  • Lingettes blanches pré-mouillées
  • Emballage individuel
  • Conviennent aux optiques en verre ou en plastique, avec ou sans traitement
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer